Sverige - Svenska

Philips MileWide² Large, Urban road & street light, 60 W, 6786 lm, 3000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 31, Säkerhetsklass II, IP66, MSP

BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminium, Silver, Skyddande beläggning mot saltvatten, Ingång från sidan för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och System Ready-gränssnitt och konstant ljusflöde (inbyggt), 6786 lm, 60 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 31, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Kabel 0,5 m med kabelanslutning, 3-polig, Kontaktdon, 3-poligt

Beställningsnummer: 910925869775
Hela beställningsnumret: 872016946595400

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedladdningar