Sverige - Svenska

Philips GrandeVille LED

Philips GrandeVille LED: en designklassiker för alla användningsområden i städer

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Dagens kunder vill ha armaturer som ger både energieffektivitet och en visuellt behaglig belysningseffekt. Philips GrandeVille LED-armaturer kombinerar funktionella och estetiska egenskaper. Den klassiska utformningen, med rena linjer och robust material, gör att den passar perfekt för alla stadsmiljöer. Armaturen är väl avskärmad och ger ett klart vitt ljus, och skapar en behaglig atmosfär samtidigt som den ger goda energibesparingar. GrandeVille LED-armaturer (BPS962) är lämpliga för montering på stolpar eller väggfästen. De finns även med ett urval av rotationssymmetrisk ljusfördelning eller asymmetrisk ljusfördelning som förhindrar oönskat spilljus från den här klassiska gatubelysningen. Det finns en kåpa i grått eller vitt som måste beställas separat.

Fördelar

  • Klassisk design – rena linjer passar alla stadsmiljöer

  • Utmärkt visuell komfort

Egenskaper

  • Robust material (IK10)

  • Behagligt vitt ljus: 830 eller 840

Användning

  • Bostadsgator, mindre vägar, parkeringsplatser
  • Promenad- och cykelbanor, parker

Nedladdningar