Sverige - Svenska

Philips BPS962 | Grandville LED, GRN29 | LED GreenLine 2900 lm

BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet, reglerande, Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 6, 1380 lm, 18.4 W, 75 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030) SDCM <3, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Kabel 4,0 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 919008630301
Hela beställningsnumret: 871829156333400

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    GRN29 [LED GreenLine 2900 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Värde
  • Servicevänlighetsklass
    Klass C, armatur utan reparerbara delar, kan ej underhållas
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar