Sverige - Svenska

Philips ClassicStreet

ClassicStreet: ett eko av det förflutna, format för framtiden

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

ClassicStreet framkallar den ikoniska skönheten i 20-talets gatlyktor och kombinerar elegant design med de subtila detaljerna hos äldre armaturer - samtidigt som dagens krav på stadsbelysning uppfylls. ClassicStreet är utformad kring LED och ger enastående belysning och energiprestanda för gatubelysning eller vägbelysning tack vare LEDGINE-O-motorn och den applikationsanpassade optiken. Den mjukt böjda designen, tillsammans med särskilda fästen och stolpar, skapar ett modernt utseende som förskönar städer och skapar distinkta och varma natt- och dagtidsmiljöer. Inte bara i traditionella arkitektoniska miljöer, utan även i moderna stadsmiljöer. Denna moderna gatubelysningslösning har ett System ready-uttag (SR), vilket gör den framtidsklar för parkoppling med fristående eller avancerade styr- och belysningsprogram som Interact från Signify. ClassicStreet-armaturerna kan även utrustas med våra dedikerade ljusrecept som bevarar den mörka himlen. Dessutom är varje ClassicStreet-armatur unik tack vare appen Signify Service tagg. Genom att helt enkelt skanna en QR-kod som placeras innanför mastluckan eller direkt på armaturen får du direkt tillgång till armaturens konfiguration. Det gör underhålls- och programmeringsarbetet snabbare och enklare och gör att du kan skapa ett digitalt bibliotek med belysningstillgångar och reservdelar.

Fördelar

  • Distinkt modern design inspirerad av traditionella gatlyktor

  • Bäst belysning och energiprestanda med LEDGINE-O och skräddarsydd optik

Egenskaper

  • Finns i utföranden för belysning i stolptoppar och nedpendlad belysning

  • Specialutformade ClassicStreet-fästen och -stolpar

Användning

  • Vägar och gator
  • Parker och torg
  • Bostadsområden
  • Huvudleder i städer, smågator och bostadsområden
  • Stadskärnor och historiska miljöer
  • Cykel- och gångbanor, torg, parker och lekplatser

Nedladdningar