Sverige - Svenska

Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED52 | LED module 5200 lm, 830 varmvit, Strömförsörjningsenhet (på/av), Säkerhetsklass II, Symmetrisk ljusfördelning 50, Matt glas, Svart, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Extern kontakt, Kabel 1,0 m, med Wieland/Adels-kompatibel stickkontakt, 2-polig , Stolptopp för en diameter på 60 mm

BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminium, Svart, Stolptopp för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet (på/av), 3172 lm, 42 W, 76 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <5, CRI80, Symmetrisk ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 1,0 m, med Wieland/Adels-kompatibel stickkontakt, 2-polig , Extern kontakt

Beställningsnummer: 912300023850
Hela beställningsnumret: 871869911680400

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED52 [LED module 5200 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass B, armaturen är utrustad med några reparerbara delar (i tillämpliga fall): driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar