Sverige - Svenska

Philips CitySwan LED gen3

Philips CitySwan LED Gen3: distinkt och elegant

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Den vackra Philips CitySwan LED Gen3-armaturen har designats av danska arkitekterna Bjarne Schläger och Morten Weeke Borup. Den enkla formen är utformad runt en ellips. Med de minimala materialen, rena linjerna och den vita opaliserade "lampskärmen" ger CitySwan LED Gen3 en diskret, men ändå tydlig, närvaro i alla stadsmiljöer. På kvällen framhäver den patenterade glödande ljus-tekniken armaturens utformning och lyser upp gator och utrymmen med ett mjukt, funktionellt ljus i harmoni med omgivningen. CitySwan LED Gen3 kan även användas för att skapa färggranna belysningsstämning för att framhäva den lokala identiteten eller ge stadsmiljöer en innovativ miljö. Den här distinkta och eleganta stadslösningen har ett urval av monteringsalternativ inklusive stolpe eller nedpendlat. Den finns även som väggmonterad armatur och pollare. Tredje generationens CitySwan LED rymmer vår senaste LED-skiva för bästa prestanda och en mängd olika färgtemperaturer. Den kan även konfigureras med det systemfärdiga driftdonet och en eller två systemfärdiga Zhaga-D4i-uttag (ZD4i). Det här gör det möjligt att ansluta armaturen via Interact Pro och lägga till sensorer med hjälp av det nedre uttaget. Tillgängligheten till CitySwan LED Gen3 har även förbättrats för ännu enklare underhåll. Dessutom är alla CitySwan LED Gen3 BPS639-armaturer unikt identifierbara tack vare appen Signify Service Tag. Genom att bara skanna en QR-kod som finns innanför stolpens lucka eller direkt på armaturen, får du omedelbar åtkomst till armaturens konfiguration. Det underlättar och snabbar på underhåll och programmering och gör att du kan skapa ett digitalt bibliotek med belysningstillgångar och reservdelar.

Fördelar

  • Prisbelönt design med en unik estetisk och perfekt LED-integrering

  • Patenterad glödande belysningsteknik för färgbaserad vägledning eller kommunikation

Egenskaper

  • Välj mellan två utföranden och många monteringsalternativ: sidoingång, stolptopp, hängande eller central infästning

  • LEDGINE-belysning, högklassig, framtidssäkrad LED-teknik

Användning

  • Stadskärna, gator i centrum, rondeller
  • Bostadsgator, mindre vägar, parkeringsplatser
  • Promenadområden, cykelbanor och parker

Nedladdningar