Sverige - Svenska

Philips CitySwan LED gen3, Urban road & street light, 52 W, 6679 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nätverk, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-10

BDS639 LED70/830 II MDM GW CLO SRTB C10K

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Opaliserad, Ingång från sidan för en diameter på 60 mm, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Konstant ljusflöde, 6679 lm, 52 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 919008636281
Hela beställningsnumret: 871951485049100

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED70 [LED module 7000 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar