Philips CitySwan LED gen3, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-10
BPS639 LED40/830 II MDM LOR GW CLO C10K
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Polyeten, Opaliserad, Monteringsfäste för stolpe, diameter 60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt och konstant ljusflöde, Konstant ljusflöde, 3804 lm, 31.5 W, 69 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED40 [LED module 4000 lm]
- Utbytbar ljuskälla Ja
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Servicevänlighetsklass Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating Unclassified