Sverige - Svenska

Philips CityMood, Urban road & street light, 26.1 W, 2550 lm, 2200 K, CRI70, Symmetrisk ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100), Svart, Ett lager pulverlack, Upphängningssats enkel, standard, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, 2550 lm, 26.1 W, 98 lm/W, 2200 K, (0.520,0.4156) SDCM<5, CRI70, Symmetrisk ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 912300060516
Hela beställningsnumret: 872016956851800

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar