Sverige - Svenska

Philips CityMood

Ikonisk design, redo att delta i ditt ekosystem för smarta städer

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Produkt Jämför
132
4 750
2700
70
35,9
106
2 760
2200
70
26,1
161
5 580
3000
70
34,7
139
7 200
3000
80
51,7
142
1 840
3000
70
13
146
12 320
3000
70
84,1
154
9 000
3000
70
58,3
151
10 680
3000
70
70,8

Information om produktfamilj

Beskrivning

CityMood har skapats med inspiration från 1900-talets början, då gatlamporna kombinerade en konisk kupa med ett hängande armaturtak. CityMood bevarar ditt stadsarv genom att behålla de distinkta designegenskaperna hos dessa ikoniska armaturer. CityMood integreras smidigt i befintlig infrastruktur, stolpar och fästen och minskar energikostnaderna utan att kompromissa med säkerhet, prestanda eller ljuskvalitet. LEDGINE – O har i standardutförande ljusflöden från 900 lm till 16 200 lm, ett urval av mer än 30 optiktyper och ljusfördelningar samt olika CCT:er och CRI:er. CityMood är avsedd för monteringshöjder på 4–8 meter och är perfekt för många olika typer av belysningsmiljöer, både i moderna och historiska miljöer. CityMood är framtidssäkert och redo att delta i ekosystem för smarta städer och hjälper dig att göra framsteg mot dina hållbarhetsmål, var du än befinner dig i din digitaliseringsresa. CityMood finns med ett eller två Zhaga-D4i (ZD4i) systemklara (SR) uttag och är därför redo att paras ihop med avancerade belysningshanteringssystem som Interact, eller med sensorer som Outdoor Sensor Bundle (OSB). Varje CityMood-armatur kan identifieras unikt via Signify Service tag-appen. Skanna helt enkelt en QR-kod som är placerad inuti mastluckan eller direkt på armaturen för att omedelbart komma åt armaturkonfigurationen. Service tag gör underhålls- och programmeringsarbeten snabbare och enklare och gör att du kan skapa ett digitalt bibliotek med belysningstillgångar och reservdelar. Versioner som går att öppna utan verktyg ger direkt åtkomst till både driftdon och ljusenheten.

Fördelar

  • Ikonisk och elegant armatur bevarar ditt stadsarv i både moderna och historiska miljöer

  • Framtidssäker och redo att delta i smarta stadsekosystem via ett Zhaga-D4i (ZD4i) SR-uttag (systemklart)

Egenskaper

  • Finns med klart plant glas eller klar polykarbonatkupa

  • Dekorativa kronor som tillval

Användning

  • Parker och torg
  • Bostäder
  • Vägar och gator
  • Huvudleder i städer, smågator och bostadsområden
  • Stadskärnor och historiska miljöer
  • Cykel- och gångvägar, torg, parker och lekplatser

Nedladdningar