Signify CityMood, Urban road & street light, 46.2 W, 7200 lm, 3000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 10, Säkerhetsklass II, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK
Nytt
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100), Svart, Ett lager pulverlack, Upphängningssats enkel, standard, Strömförsörjningsenhet (på/av), 7200 lm, 46.2 W, 156 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Kontaktdon, 5-poligt
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED80 [LED module 8000 lm]
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Service tag Ja
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år