Sverige - Svenska

Philips CityCharm Cone

CityCharm Cone - behaglig atmosfär i kombination med optimal prestanda

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Produkt Jämför
96
2 117
3000
70
22

Information om produktfamilj

Beskrivning

CityCharm Cone har utformats för användning i stadsområden där behaglig belysning, atmosfär och design spelar en viktig roll. CityCharm finns i två tidlösa utföranden (Cordoba och Cone) samt olika tillbehör så att du kan skapa en personlig belysningslösning för både dag och natt. CityCharm ger hög visuell komfort och bibehåller samtidigt utmärkt prestanda. Du kan välja mellan två innovativa nya Philips Lighting-tekniker: GentleBeam som ökar den visuella komforten eller ClearGuide som optimerar vertikal belysning och visuell vägledning. Med ett urval av fästen och master kan du omforma bostadsområden och stadskärnor på det mest eleganta sättet. Mer information om GentleBeam- och ClearGuide-teknik hittar du i produktguiden.

Fördelar

  • Elegant serie som fokuserar på behaglig belysning

  • Framtidssäkrad tack vare utmärkt belysningsprestanda och hög produkt- och ytbehandlingskvalitet

Egenskaper

  • Urval av armaturformer, färgeffekter och särskilda stolpar och fästen

  • Ljusspridande verktyg som skapar behaglig belysning och målade delar som förhöjer atmosfären

Användning

  • Bostadsområden
  • Gång- och cykelbanor
  • Parker och avenyer

Nedladdningar