Sverige - Svenska

Philips CityCharm Cone, Urban road & street light, 22 W, 2117 lm, 3000 K, CRI70, Symmetrisk, Säkerhetsklass II, IP66

BDS491 CG25-/730 II S GR 60

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Stolparm för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet, reglerande, 2117 lm, 22 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Symmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 0,2 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 910505017432
Hela beställningsnumret: 871869693927700

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    CG25 [LED module, system flux 2500 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon
    EB [Elektroniskt]
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar