Sverige - Svenska

Philips TUV TL Mini

TUV TL Mini - Små ljuskällor för användning i hemmet

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

TUV TL Mini-ljuskällor är smala UV-C-ljuskällor med dubbel fattning. Ljuskällans diameter på 16 mm möjliggör en liten systemkonstruktion och designflexibilitet. TUV TL Mini-ljuskällor erbjuder nästan konstant UV-effekt under hela deras livslängd, för maximal säkerhet vid desinficering och hög systemeffektivitet.

Fördelar

  • Säker effektiv desinfektion under ljuskällans livslängd

  • Hög systemeffektivitet

Egenskaper

  • Avger kortvågig UV-strålning med en topp vid 253,7 nm (UV-C)

  • Invändig skyddsbeläggning motverkar försvagning av UV-C-strålningen

Användning

  • Renar dricksvatten i bostäder
  • System för fiskdammsvatten
  • Luftbehandling
  • Fristående luftrenare

Varning och säkerhet

  • Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

  • FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet TUV TL Mini sv_SE pdf 309.5 kB

Bilder

Family-Photographs-TUV TL Mini
Flera tillgångar - Visuals