Information om produktfamilj
Beskrivning
Signify erbjuder två typer av infraröda lampor som kan användas i värmestrålande enheter för användning på människor. Dessa infraröda lampor från Philips har ett våglängdsspektrum med en uttalad topp på cirka 1 000 nm i det djuppenetrerande IR-A-området. IR-A-serien har en större penetrerande kraft, vilket innebär att värmen avleds i en större hudvolym vilket skapar en behagligare och mer diffus värme. Philips infraröda lampor för användning på människor är utformade för att underlätta avslappning av muskelspänningar. Dessa lampor kan användas för att ge värme till människans hud, muskler och leder.
Fördelar
Optimal värmepenetration av hud och muskler för en mild och behaglig komforteffekt
90 % av energin överförs som infraröd värme
Egenskaper
Designad exklusivt för användning för människor
Optimerad design av ljuskällorna för att rikta värmeenergi framåt
Användning
Varning och säkerhet
Vid korrekt användning är det mycket osannolikt att ljuskällan går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du försiktigt ta bort delarna (med handskar eller skyddsverktyg för att undvika att skära dig). Lägg delarna i en förslutningsbar plastpåse och lämna den till din lokala avfallsanläggning för återvinning. Använd inte dammsugare.
Följ rekommenderad tid och avstånd för exponering av enheten som den här ljuskällan används med. Längre/närmare än rekommenderad exponering av infraröd värme kan orsaka brännskador eller andra oönskade reaktioner på huden.