Sverige - Svenska

Philips Infraröda lampor för industri

Värme exakt där det behövs, när det behövs

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips infraröda reflektorlampor har utformats för att fungera i de tuffaste miljöerna, t.ex. gårdar, badrum eller kök med omgivning. De har en förstärkt konstruktion tack vare att hårt glas används. Den kompakta formen och universalsockeln gör att de kan användas i all lämplig utrustning. Ett mycket bra sätt att generera värme är att använda värmelampor. Philips infraröda lampor ger direkt värme utan drag för djur och även mat. Dessa fördelar har gjort att jordbrukare och kockar världen över väljer Philips infraröda lampor, eftersom de är de tåligaste och mest effektiva lamporna för dessa användningsområden.

Fördelar

  • Spara 30% extra energi med PAR tack vare dess unika reflektorsystem

  • Enkel och säker värmekälla utan risk för krossat glas

Egenskaper

  • Robust och tålig glaskonstruktion i hela serien med infraröda reflektorer.

  • Reflektorns form gör det möjligt att anbringa värme där det behövs.

Användning

  • Jordbruk: uppfödning av grisar, fjäderfä, kalvar, föl, hundar osv. samt vid veterinärkliniker, djurparker och djuraffärer.
  • Allmän strålningsuppvärmning, t.ex. för varm mat, spiskåpor, badrum, uppvärmning i hemmet osv.
  • Industriell uppvärmning, t.ex. torkning, bakning, förkolning, smältning osv.

Nedladdningar