Denna TL-miniljuskälla (rördiameter 16 mm) är en ljuskälla med små mått, vilket gör det möjligt att minimera systemen och den ger möjlighet till drift med lågvolts likström. Den är utmärkt för användningsområden där utrymmet är begränsat men där färgåtergivning och effektivitet inte är de viktigaste faktorerna, t ex. orienteringspunkter, skyltbelysning och nödbelysning.
Skapa stämning med varmvitt och kallvitt dagsljus
Lysrör på 16 mm i diameter med måttlig färgåtergivning
Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.