Sverige - Svenska

Philips Ecoclick -miljövänliga tändare Pin-Pack

Produkt

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Miljöanpassade lysrörständare för användning i kombination med konventionella reaktorer (EM-typ). De gröna tändarna är tillverkade med en flamsäker ytterhylsa av polycarbonat och inbyggt radioavstörningsskydd

Fördelar

  • De gröna tändarna S2 & S10 tändare är de mest miljövänliga tändare som finns på marknaden.Uppfyller RoHS direktiven

  • Ingår i Philips "Green Flagships" produktportfölj

Egenskaper

  • S10 tändaren är avsedd för:

  • Singelkopplade lysrör 4-65W vid 220-240 Volt

Användning

  • Används med konventionella reaktorer (EM-typ) och lysrör TL-D (T8), TL (T12) samt kompaktlysrör PL-L
  • S2 tändaren är avsedd för:
  • 110/130 V~, 4-22 W singel koppling
  • 220/240 V~, 4-22 W serie koppling
  • 220/240 V~, 4-6-8-15-18-22 W singel koppling
  • 220/240 V~, 18 W singel koppling (S2 rekommenderas för optimal prestanda)
  • S10 tändaren är avsedd för:
  • 220/240 V~, 4-65 W singel koppling
  • 220/240 V~, 13 W singel koppling (S10 enda alternativet)
  • Philips rekommenderar tändarbyte i samband med lysrörsbyte för optimal prestanda

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Ecoclick -miljövänliga tändare Pin-Pack sv_SE pdf 178.0 kB

Bilder

Family-Photographs-Ecoclick -miljövänliga tändare Pin-Pack
Flera tillgångar - Visuals