Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, 18W PL-T, 3000 K, 720 lm, CRI 82, 30000 h
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2
Produktbeskrivning
CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-T, 3000 K, 720 lm, CRI 82, 30000 h, 110 lm/W, EEL F, GX24Q-2 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Specifikationer
- Sockel
- GX24Q-2 Rotatable end-cap
- Nominell livslängd
- 30 000 h
- Driftcykel
- 200 000
- Lighting Technology
- LED
- Mätreferens för ljusflöde
- Sphere
- Garantitid
- 3 år