Sverige - Svenska

Philips CorePro, LED, PL-L, Nät, 410 mm, 18 W, 36W PL-L, 3000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED Urban PLL Mains 18W 830

Produktbeskrivning

CorePro, LED, PL-L, Nät, 410 mm, 18 W, LED alternative to 36W PL-L, 3000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 h, 116 lm/W, EEL E, 2G11, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003758402
Hela beställningsnumret: 872016928720400

Specifikationer

  • Sockel
    2G11
  • Nominell livslängd
    30 000 h
  • Driftcykel
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003758402 pdf 67.9 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 269.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003758402 sv_SE pdf 827.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-929003758402_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929003758402_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LED Urban PLL Mains 18W 830 ies 12.9 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-COMF-6714366-Ref-929003758502-EPD pdf 665.1 kB