Sverige - Svenska

Philips CorePro, LED, PL-L, Nät, 315 mm, 13 W, 24W PL-L, 3000 K, 1520 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830

Produktbeskrivning

CorePro, LED, PL-L, Nät, 315 mm, 13 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1520 lm, CRI 80, 30000 h, 116 lm/W, EEL E, 2G11, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003758202
Hela beställningsnumret: 872016928716700

Specifikationer

Sockel
2G11
Nominell livslängd
30 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LED
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003758202 pdf 67.8 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 269.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003758202 sv_SE pdf 641.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-929003758202_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003758202_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830 ies 12.9 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-COMF-6714366-Ref-929003758502-EPD pdf 665.1 kB