Sverige - Svenska

Philips CorePro, LED, PL-L, Nät, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P

Produktbeskrivning

CorePro, LED, PL-L, Nät, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 30000 h, 133 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003592802
Hela beställningsnumret: 872016915711800

Specifikationer

  • Sockel
    2G11
  • Nominell livslängd
    30 000 h
  • Driftcykel
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003592802 pdf 67.9 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 249.9 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003592802 sv_SE pdf 834.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-929003592802_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929003592802_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P IES 16.0 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB