Sverige - Svenska

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11

Produktbeskrivning

CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 h, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Beställningsnummer: 929003579102
Hela beställningsnumret: 871951448682900

Specifikationer

  • Sockel
    2G11
  • Nominell livslängd
    30 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003579102 pdf 67.4 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 237.1 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003579102 sv_SE pdf 843.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929003579102_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929003579102_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11 IES 16.0 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB