Information om produktfamilj
Beskrivning
Vårt nya Philips MASTER LED-rör Mains/DC är en banbrytande produkt som är designad för både allmänbelysning och nödbelysning. Det ger ett snabbt och enkelt sätt att uppgradera hela ditt belysningssystem på en gång, utan att behöva byta ut befintliga armaturhus. Belysningen levererar hög kvalitet och tillförlitlighet under daglig drift såväl som vid oväntade strömavbrott. Med upp till 75 000 timmars livslängd och en effektivitet på 185 lm/W är lösningen också hållbar och energieffektiv.
Fördelar
Överlägsen prestanda som erbjuder en lösning för både allmänbelysning och nödbelysning
Oslagbara besparingar med låg energiförbrukning och lång livslängd
Egenskaper
2-i-1-lösning för allmänbelysning och nödbelysning
Armaturen är förberedd för nödbelysning i både centraliserade och decentraliserade system
Användning
Varning och säkerhet
Installationen bör utföras av kvalificerade yrkespersoner i enlighet med relevanta lokala föreskrifter. Den modifierade armaturen ska uppfylla tillämpliga standarder för nödbelysning. Vänligen använd den bifogade checklistan för att utföra lämpliga riskbedömningar före, under och efter installation.
Observera att vid användning med ett decentraliserat system måste ett kompatibelt nödbelysningsbatterikit (vi rekommenderar EM300V ELB, ELP3 kit HV, EAN: 8719514881136) och safeguard-modul (EAN: 8721103152213) också användas.