Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5

Produktbeskrivning

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 h, 138 lm/W, EEL E, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Beställningsnummer: 929003775302
Hela beställningsnumret: 872016929564300

Specifikationer

  • Sockel
    G5
  • Nominell livslängd
    50 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003775302 pdf 66.8 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 195.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003775302 sv_SE pdf 832.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929003775302_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003775302_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5 ies 21.1 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775402-EPD pdf 696.3 kB