Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8

Produktbeskrivning

CorePro, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 h, 110 lm/W, EEL E, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003547402
Hela beställningsnumret: 871951445981600

Specifikationer

Sockel
G13
Nominell livslängd
50 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003547402 pdf 68.5 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 271.1 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003547402 sv_SE pdf 621.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929003547402_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003547402_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 IES 21.2 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB