Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, Stav, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, Stav, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 110.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Beställningsnummer: 929001901502
Hela beställningsnumret: 871869681453600

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001901502 pdf 66.7 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 370.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001901502 sv_SE pdf 652.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929001901502_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929001901502_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 ies 6.7 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929001901102 pdf 672.0 kB