Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929001243002
Hela beställningsnumret: 871951436124900

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    30 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001243011 pdf 68.3 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 200.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001243002 sv_SE pdf 478.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929001243002_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929001243002_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G ies 35.6 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB