Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDspot, Kapsel, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Produktbeskrivning

CorePro, LEDspot, Kapsel, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 113 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 1, PstLM 0.4

Beställningsnummer: 929002389702
Hela beställningsnumret: 871869976779200

Specifikationer

  • Sockel
    GY6.35
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002389702 pdf 67.2 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 175.9 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002389702 sv_SE pdf 763.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929002389702_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929002389702_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827 IES 8.7 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-small-COMF-3270-Ref-929002389702 pdf 694.4 kB