Philips LED SON-T, Tubular, Endast elnät, 45 W, SON-T 150/100W, E40, 3000 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h
TForce Core LED road 45W 730 E40 MV
Produktbeskrivning
LED SON-T, Tubular, Endast elnät, 45 W, E40, 3000 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h, 195 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel E40
- Nominell livslängd 25 000 h
- Driftcykel 50 000
- Lighting Technology LED SON-T
- Mätreferens för ljusflöde Sphere
- Garantitid 3 år