Sverige - Svenska

Philips CorePro, LED HPL, ED90, Endast elnät, 26 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR

Produktbeskrivning

CorePro, LED HPL, ED90, Endast elnät, 26 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 h, 138 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003731302
Hela beställningsnumret: 872016926781700

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    25 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003731302 pdf 66.6 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 2.8 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003731302 sv_SE pdf 555.9 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 557.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929003731302_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929003731302_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR ies 1.3 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB