Sverige - Svenska

Philips CorePro - LED HID HPL

Den nya LED HPL-lösningen ersätter HID-ljuskällor för dina dagliga belysningsbehov

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips TrueForce Core LED HPL-ljuskällor är en enkel LED-lösning med kort återbetalningstid för ersättning av högintensiva urladdningslampor (HID). Med den här nya generationen LED Core Post-Top-ljuskällor får du alla fördelar med en övergång från HID till LED – högre energieffektivitet, ökad livslängd och omedelbara besparingar för en låg investeringskostnad. Dessutom är TrueForce CorePro LED HPL-ljuskällor designade för att ha samma storlek och ljusfördelning som HID-alternativen. Och tack vare vår högeffektiva LED-glödtrådsteknik kommer du aldrig att märka någon skillnad. Deras unika IP65-design gör dessutom att TrueForce Core LED HPL Post-Top-ljuskällor kan användas för både utomhus- och inomhusbruk.

Fördelar

  • Känslan och utseendet liknar konventionella HID SON/HPL-ljuskällor

  • Passar perfekt i HID-armaturer med nätanslutning

Egenskaper

  • Ljuskällor med hög energieffektivitet

  • Lång livslängd - 25 000 timmar

Användning

  • Vägar och gator
  • Parkeringsgarage
  • Parker och torg

Varning och säkerhet

  • Installationen ska alltid utföras av en behörig elektriker eller installatör. Använd installationsguiden för att få instruktioner.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CorePro - LED HID HPL sv_SE pdf 282.5 kB

Bilder

Family-Photographs-CorePro - LED HID HPL
Flera tillgångar
Förpackningsbild
Packaging Image tif 21.1 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CorePro - LED HID HPL
Flera tillgångar