Sverige - Svenska

Philips CorePro, LED HPL, Oval, Endast elnät, 13 W, HPL 50W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR

Produktbeskrivning

CorePro, LED HPL, Oval, Endast elnät, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 h, 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002349802
Hela beställningsnumret: 871869975027500

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    25 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002349802 pdf 67.2 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 205.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002349802 sv_SE pdf 870.6 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR pdf 295.2 kB
Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 557.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929002349802_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929002349802_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR IES 1.3 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB