Philips Fortimo SLM C 930 1204 L09 1313 G8N

Produktbeskrivning

Philips Fortimo SLM C 930 1204 L09 1313 G8N

Beställningsnummer: 929003959601
Hela beställningsnumret: 872110308030100

Specifikationer

  • Ljusflöde
    1 670 lm
  • Initial färgbeständighet
    3
  • Korrelerad färgtemperatur (Nom)
    3000 K
  • Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
    135 lm/W
  • Färgåtergivningsindex
    90

Nedladdningar