Philips Fortimo SLM C 830 1205 L13 2024 G8

Produktbeskrivning

Philips Fortimo SLM C 830 1205 L13 2024 G8

Beställningsnummer: 929003943801
Hela beställningsnumret: 872110307552900

Specifikationer

  • Ljusflöde
    2 760 lm
  • Initial färgbeständighet
    3
  • Korrelerad färgtemperatur (Nom)
    3000 K
  • Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
    160 lm/W
  • Färgåtergivningsindex
    80

Nedladdningar