Philips Fortimo SLM C 840 1203 L09 1619 G8

Produktbeskrivning

Philips Fortimo SLM C 840 1203 L09 1619 G8

Beställningsnummer: 929003939801
Hela beställningsnumret: 872110307432400

Specifikationer

  • Ljusflöde
    1 710 lm
  • Initial färgbeständighet
    3
  • Korrelerad färgtemperatur (Nom)
    4000 K
  • Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
    165 lm/W
  • Färgåtergivningsindex
    80

Nedladdningar