Philips Fortimo SLM C 830 1203 L09 1619 G8

Produktbeskrivning

Philips Fortimo SLM C 830 1203 L09 1619 G8

Beställningsnummer: 929003939601
Hela beställningsnumret: 872110307426300

Specifikationer

  • Ljusflöde
    1 645 lm
  • Initial färgbeständighet
    3
  • Korrelerad färgtemperatur (Nom)
    3000 K
  • Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
    159 lm/W
  • Färgåtergivningsindex
    80

Nedladdningar