Sverige - Svenska

Philips Pacific LED gen4

Utmärkt ljuskvalitet och hög effektivitet

Produkter

Rensa allt

Inga resultat hittades för {name}

Information om produktfamilj

Beskrivning

Pacific LED gen4 är en högeffektiv, tillförlitlig och vattentät LED-armatur med utmärkt ljuskvalitet och jämn ljusfördelning utan synliga ränder eller färgartefakter. Modulkonstruktionen gör det enklare att uppgradera och underhålla installationen. Det nya optiska systemet ger förvrängningsfritt ljus med förbättrad visuell vägledning, vilket gör Pacific LED gen4 till det perfekta valet för allmänbelysning av industrier, lagerlokaler och parkeringsplatser. Produktserien innefattar även olika typer av optik som gör det möjligt att skapa optimerade belysningsscheman för en mängd olika användningsområden. För industriella tillämpningar erbjuder Pacific LED gen4 en öppen produktdesign med verktygslös åtkomst till driftdonshuset samt en armaturgavel med inbyggd kontakt för snabb och enkel installation. Monteringsklämman i ett stycke garanterar att det inte finns några små, lösa delar som kan hamna på villovägar och påverka produktionsprocessen.

Fördelar

  • Den högkvalitativa optiken har en behaglig och enhetlig ljusfördelning utan synliga ränder eller färgartefakter, för förbättrad visuell vägledning

  • Välj bland olika former på ljuskäglan för en optimerad belysning för många olika tillämpningar.

Egenskaper

  • Stort urval av optik (smal, bred, mycket bred eller opaliserad) och ljusflöden med utmärkt bländningskontroll.

  • Högt ljusutbyte: 140 lm/W

Användning

  • Industriområden
  • Lagerlokaler/distributionscenter
  • Parkeringsgarage
  • Kyllageranläggningar

Nedladdningar