Philips CoreLine Waterproof, (in brown Eco Packaging), 57 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Symmetrisk, Klar, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN

Produktbeskrivning

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej)

Beställningsnummer: 911401826085
Hela beställningsnumret: 872016950217899

Specifikationer

  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass B, armaturen är utrustad med några reparerbara delar (i tillämpliga fall): driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar