Sverige - Svenska

Philips CoreLine Waterproof, 12.8 W, L600 mm, 2000 lm, 4000 K, Symmetrisk, Klar, IP65, IK08

WT120C G2 LED20S/840 PSU L600

Produktbeskrivning

L600 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2000 lm, 12.8 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401815487
Hela beställningsnumret: 872016975426399

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass B, armaturen är utrustad med några reparerbara delar (i tillämpliga fall): driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar