Philips CoreLine Waterproof, 44 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, IP65, IK08, TW1, Adels
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500
Produktbeskrivning
L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 6000 lm, 44 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Vattentät extern 3-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 1-fas
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Servicevänlighetsklass Klass B, armaturen är utrustad med några reparerbara delar (i tillämpliga fall): driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, frontkåpa och mekaniska delar
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating Unclassified