Philips CoreLine Waterproof, 26 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Sensorbaserad dimning, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, MDU1, IP65, IK08, TW3
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500
Produktbeskrivning
L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), Rörelse-och ljussensor (på/av), 3400 lm, 26 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 3-fas
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Servicevänlighetsklass Klass B, armaturen är utrustad med några reparerbara delar (i tillämpliga fall): driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, frontkåpa och mekaniska delar
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating -