Philips CoreLine Waterproof, 29 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, IP65, IK08, TW1-ready, Adels
WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200
Produktbeskrivning
L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 4000 lm, 29 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Vattentät extern 3-polig tryckanslutning, Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej)
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Servicevänlighetsklass Klass B, armaturen är utrustad med några reparerbara delar (i tillämpliga fall): driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, frontkåpa och mekaniska delar
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating Unclassified