Sverige - Svenska

Philips CoreLine Waterproof, 22 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Sensorbaserad dimning, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, MDU1, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200

Produktbeskrivning

L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), Rörelse-och ljussensor (på/av), 2700 lm, 22 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 3-fas

Beställningsnummer: 910505100041
Hela beställningsnumret: 871869996249400

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass B, armaturen är utrustad med några reparerbara delar (i tillämpliga fall): driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar