Philips CoreLine, rörformad och vattentät G2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, DALI, Spridningsvinkel 120°, Oval reflektor, Opaliserad, IP67, IK06, TW1, EL-DC
WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500
Nytt
Produktbeskrivning
L1500 mm, Plast, Vit, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, DC-kompatibelt för central nödbelysning (inbyggd), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Spridningsvinkel 120°, Oval reflektor, Opaliserad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP67 | Dammtät, vattentät, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, DC-driven central nödbelysning
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating Unclassified