Sverige - Svenska

Philips CoreLine, rörformad och vattentät G2

CoreLine, rörformad och vattentät: Enkel installation. Utmärkt belysning.

Nytt

Produkter

Produkt Jämför
150
3 900
4000
26
30
161
5 000
4000
31
30
161
7 000
4000
43,5
30
161
5 000
4000
31
30
161
7 000
4000
43,5
30
150
4 650
3000
31
30
152
6 600
3000
43,5
30
161
5 000
4000
31
30

Information om produktfamilj

Beskrivning

Rörformade och vattentäta CoreLine ger samma innovativa, lättanvända och högkvalitativa armaturer som alltid i CoreLine-sortimentet. Rörformade och vattentäta CoreLine är en tillförlitlig och effektiv armatur med extremt lång livslängd i två versioner för olika användningsbehov. Den ammoniakresistenta armaturen (PMMA-lysrör) lämpar sig för belysning i djurhallar och stall samt för livsmedelstillämpningar, medan PC-versionen har en modern och industriell design som passar för många olika allmänna belysningstillämpningar. Båda versionerna har betydande damm-, vatten- och stötskydd, vilket gör dem relevanta för specifika applikationer. CoreLine Tubular vattentäta WT210C-armaturer lovar energibesparingar och mindre underhåll. De kan monteras på nolltid och utan verktyg, tack vare förinstallerad kabeldragning och extern anslutning, vilket innebär att armaturen inte måste öppnas. Dessa vattentäta belysningslösningar är flexibla att montera i tak eller hängande i både inomhus- och (skyddade) utomhusmiljöer. Med urval mellan på/av-version, DALI-dimningsversion och Interact Ready-version med inbyggd trådlös kommunikation som kan användas med Interact-gateways, sensorer och programvara.

Fördelar

  • Ger lägre energi- och underhållskostnader

  • Snabb, verktygsfri installation i tak eller nedpendlad montering (inomhus och utomhus)

Egenskaper

  • 2 versioner: Ammoniakbeständig – PMMA-rör och polykarbonatrör (PC)

  • Högt vatten-, damm- och stötskydd: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IP69K/IK10 (PC)

Användning

  • Livsmedelsindustri (PMMA-version)
  • Stall (PMMA-version)
  • Hallar och cirkulationsområden (PC-version)
  • (Halv-)öppna parkeringar, garage
  • Verkstäder
  • Allmänbelysning

Nedladdningar