Signify myCreation Accent Wall D65

Accent Wall D65 – lys upp det som verkligen betyder något

Produkter

Produkt Jämför
TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410

TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410

910771148573
-
-
3000
-
-

Information om produktfamilj

Beskrivning

Accent Wall D65 är en mycket energieffektiv vägglampa som finns i två varianter: uppåt-/nedåtriktad belysning eller endast nedåtriktad belysning. Vägglampan finns i en mängd olika armaturhusfärger och texturer som kan blandas och matchas för att passa klädbutiker, hotell, restauranger och bostadsmiljöer. Accent Wall D65 ingår i Accent D65-familjen och har ett 3D-printat hölje tillverkat av minst 65 % återvunnet eller biocirkulärt material och en kylfläns av 85 % återvunnen aluminium. Dess cirkulära design gör den uppgraderingsbar, återanvändbar, servicebar och återvinningsbar, vilket gör den till en hållbar belysningslösning. Dessutom kan alla armaturer i Accent D65-familjen sömlöst anslutas till smarta system (t.ex. Interact) för enkel belysningshantering och ytterligare energibesparingar.

Fördelar

  • Cirkulär design

  • Uppfyller alla accentbelysningsbehov

Egenskaper

  • Brett urval av armaturhusfärger och texturer – standard och på begäran

  • Väggmontering med inbyggd driver

Användning

  • Klädbutik
  • Handel
  • Hotell och restaurang
  • Kontor

Nedladdningar