Philips CoreLine Wall-mounted, 30 W, D390 mm, 2950 lm, 3000 K, Sensorbaserad dimning, MDU3, IP65

WL140V LED34S/830 PSR MDU WH

Produktbeskrivning

D390 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet, reglerande, Programmerbar rörelse-och ljussensor med trådlös gruppering, 2950 lm, 30 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, 6-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401851982
Hela beställningsnumret: 871951453086799

Specifikationer

  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass C, armatur utan reparerbara delar, kan ej underhållas
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    -

Nedladdningar