Philips CoreLine Wall-mounted, 20 W, D390 mm, 2100 lm, 3000 K, IP65
WL140V LED20S/830 PSU WH
Produktbeskrivning
D390 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), 2100 lm, 20 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, 6-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla Ja
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Servicevänlighetsklass Klass C, armatur utan reparerbara delar, kan ej underhållas
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating -