Philips CoreLine Wall-mounted, 35.5 W, D390 mm, 3350 lm, 3000 K, DALI, IP65, EL-DC

WL140V LED34S/830 PSED WH

Produktbeskrivning

D390 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, DC-kompatibelt för central nödbelysning (inbyggd), 3350 lm, 35.5 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, 6-polig tryckanslutning, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505101542
Hela beställningsnumret: 871869997856300

Specifikationer

  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass C, armatur utan reparerbara delar, kan ej underhållas
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    -

Nedladdningar